Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R216.2-15T312-2-235
Teilenummer
|
---|
R216.2-15T312-2-235 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | P (11°) | 3 | - | 3.97 | 1.2 | - | 12.5 | 15 | 15.2 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Detailed Material | 235 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für U-Max-Schaftfräser-Spitze, die Teilenummer ist R216.2-15T312-2-235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R216.2-15T312-2-235.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R216.2-07T3-235 |
R216.2-080204-1A-235 |
R216.2-100204-235 |
R216.2-15T308-1-235 |
R216.2-170308-1-235 |
R216.2-170308-2-235 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.32 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | C (7°) | 3 | 9.5 | 3.97 | - | 7.6 | - | 07 | 7 | ||
23.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 08 | 9.5 | ||
25.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 10 | 11.5 | ||
26.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | P (11°) | 3 | - | 3.97 | 0.8 | - | 9.5 | 15 | 15.2 | ||
56.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 9.52 | 17 | 17.5 | ||
56.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 10 | 17 | 17.5 |