Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LX123J05-2020B-045
Teilenummer
|
---|
LX123J05-2020B-045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 20 | J | 20 | 20 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 25 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub / Profilierung | Number of corners for tip use | 2 Ecken | Details Type | Shank 45° type |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 1~70 | Clamp System | Screw Clamp | Dimension L1(mm) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroCut 1 / 2 Schaftfräser zur Profilbearbeitung, die Teilenummer ist LX123J05-2020B-045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX123J05-2020B-045.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LX123G04-2020B-045 |
LX123G04-2525B-045 |
LX123J05-2525B-045 |
LX123J05-3225B-045 |
RX123G04-2020B-045 |
RX123J05-2020B-045 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Linke Hand | 20 | G | 20 | 20 | 41.1 | N123G2-0400-RM | 4.5 | 24 | ||
201.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Linke Hand | 25 | G | 25 | 25 | 41.1 | N123G2-0400-RM | 4.5 | 29 | ||
201.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 25 | J | 25 | 25 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 30 | ||
265.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 32 | J | 25 | 32 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 30 | ||
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Rechte Hand | 20 | G | 20 | 20 | 41.1 | N123G2-0400- RM | 4.5 | 24 | ||
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Rechte Hand | 20 | J | 20 | 20 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 25 |