CoroCut MB zum Axialeinstechen Spitze für kleine Drehbank

CoroCut MB zum Axialeinstechen Spitze für kleine Drehbank

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MB07G1000010R1025
  • MB09R2001014R1025

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB-07GX100-00-10L-1025
MB-07R120-06-10L-1025
MB-07R180-09-10L-1025
MB-09R220-11-14R-1025
MB-09R300-15-14R-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Tip Size Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)

33.12 €

10 8 Arbeitstage Linke Hand1.00mm0701.5105.83.9

34.34 €

10 8 Arbeitstage Linke Hand1.20mm070.601.8105.83.9

34.34 €

10 8 Arbeitstage Linke Hand1.80mm070.901.8105.83.9

27.13 €

10 10 Arbeitstage Rechte Hand2.20mm091.1041495.3

27.13 €

10 10 Arbeitstage Rechte Hand3.00mm091.541495.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
work material Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Nose R Sonstige Material type 1025
Groove Width Tolerance +0.05/-0 Nose R tolerance ±0.02 Function Length Tolerance(mm) ±0.02

Technischer Support