Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RPGX090700E-6060
Teilenummer
|
---|
RPGX090700E-6060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.07 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - |
Loading...
Shape | R (kreisförmig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig | Nose R | Sonstige |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Other Nose R(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN 107 Positive Keramikspitze für die Bearbeitung, die Teilenummer ist RPGX090700E-6060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RPGX090700E-6060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
work material
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Blade tip processing
Tip relief angle(°)
Negative land width(mm)
Negative land angle(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCGX060600T01020-650 |
RCGX090700E-6060 |
RCGX090700E-6065 |
RCGX090700E-650 |
RCGX090700T07015-650 |
RPGX120700E-6060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6.35 | 06 | 1/4 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.1 | 20 | ||
38.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
51.07 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 7.94 | 09 | 0.375 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
47.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
47.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.70 | 15 | ||
54.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - |