Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCMT120404-PF-1515
Teilenummer
|
---|
CCMT120404-PF-1515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.56 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 1515 | PF | - | - |
Loading...
Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN 107 Positive Spitze für die Bearbeitung, die Teilenummer ist CCMT120404-PF-1515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCMT120404-PF-1515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specifications
Other Nose R(mm)
Ausführung
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCGT09T302-UM-1515 |
CCGT09T308-UM2035 |
CCGT09T308-UM5015 |
CCMT120404-PF-5015 |
CCMT120404-PM-5015 |
CCMT120404-WM-2015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.91 € | 10 | 8 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
35.05 € | 10 | 14 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
33.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
16.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 5015 | PF | - | - | ||
16.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 5015 | PM | - | - | ||
19.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2015 | WM | - | - |