Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DCBNL2020K12
Teilenummer
|
---|
DCBNL2020K12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | Linke Hand | 20 | 20 | 15 | 75 | 17 | 20 | 125 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Clamp Shape | Kabelklemme | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 | Clearance angle(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Application
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Lead Angle(°)
Cutting Angle(°)
Function Width(mm)
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Dimension L3(mm)
Tip Size
Gauge Chip
Torque(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften