Schneidkopf für CORO-SL CORO 266-Gewinde

Schneidkopf für CORO-SL CORO 266-Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-266LKF-202514-16
SL-266LKF-252517-16
SL-266LKF-252819-22
SL-266LKF-323222-16
SL-266LKF-403227-16
SL-266RKF-202514-16
SL-266RKF-252819-22
SL-266RKF-323222-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pitch
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank size Tip Size Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions Dm
(mm)
Dimension L1
(mm)
iC f1
(mm)

312.04 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.032Linke HandØ2516325254170614

385.73 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.032Linke HandØ2516325254170617

408.11 €

1 6 Arbeitstage 2.5-7.040Linke HandØ3222532284164119

407.18 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.040Linke HandØ3216332324170622

428.64 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.050Linke HandØ4016340324170627

312.04 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.032Rechte HandØ2516325254170614

408.11 €

1 6 Arbeitstage 2.5-7.040Rechte HandØ3222532284164119

407.18 €

1 6 Arbeitstage 0.5-3.040Rechte HandØ3216332324170622

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innengewinde Screw Type 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W) / Kegel für amerikanische Rohre (NPT) With/Without Cutting Oil Hole N/A
With/without flat cutting blade N/A γn(°) -15

Technischer Support