Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL70-R123M50A-HP
Teilenummer
|
---|
SL70-R123M50A-HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | ar2 max (mm) | Dimensions Dmi | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Weight (kg) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | Rechte Hand | 1 Ecke | 100 | M | 17.5 | 25 | 450 | N123M1-1100-RM | 5 | 0.348 | 71 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub | Connection Size | 70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN SL70, HP Schneidkopf zum Nutenfräsen, die Teilenummer ist SL70-R123M50A-HP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL70-R123M50A-HP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Number of corners for tip use
1st Processing Diameter (min)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
ar2 max(mm)
Dimensions Dmi
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SL70-L123K15A-HP |
SL70-L123K30A-HP-M |
SL70-L123K45A-HP |
SL70-L123L50A-HP |
SL70-L123M50A-HP |
SL70-R123R65A-HP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | ar2 max (mm) | Dimensions Dmi | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Weight (kg) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | Linke Hand | 2 Ecken | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 2 | 0.248 | 36 | ||
466.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | Linke Hand | 2 Ecken | 120 | K | 17 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.267 | 55 | ||
466.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 45 | Linke Hand | 2 Ecken | 120 | K | 18 | - | 320 | N123K2-0600-RM | 6 | 0.3 | 71 | ||
466.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | Linke Hand | 2 Ecken | 105 | L | 18 | - | 340 | N123L2-0800- RM | 6 | 0.34 | 81 | ||
656.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | Linke Hand | 1 Ecke | 100 | M | 17.5 | 25 | 450 | N123M1-1100-RM | 5 | 0.348 | 71 | ||
656.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | Rechte Hand | 1 Ecke | 160 | R | 16.5 | - | 340 | N123R1-1500-RM | 6 | 0.34 | 71 |