Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R245-125Q40-12L
Teilenummer
|
---|
R245-125Q40-12L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 137.5mm | 40 | 6 | 6 | 10100 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 125 | 2.7 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 63 | - |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Behandlung | Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Details Type
Dimension L3(mm)
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften