Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R245-250Q60-18M
Teilenummer
|
---|
R245-250Q60-18M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,584.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 268.8mm | 60 | 10 | 10 | 3400 | Arbor Mounted | - | 250 | 15 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 18 | Unequal division | 63 | - |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Behandlung | Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 245-Schneider, die Teilenummer ist R245-250Q60-18M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R245-250Q60-18M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Details Type
Dimension L3(mm)
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R245-080Q27-12H |
R245-080Q27-12L |
R245-080Q27-12M |
RA245-080J25-18H |
RA245-080J25.4-12H |
RA245-080J25.4-12L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92.5mm | 27 | 8 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
563.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92.5mm | 27 | 4 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | - | ||
704.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92.5mm | 27 | 6 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
570.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101.3mm | 25.4 | 5 | 10 | 6100 | Arbor Mounted (FMA Type) | - | 80 | 1.5 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 18 | Unequal division | 50 | - | ||
847.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92.5mm | 25.4 | 8 | 6 | 12700 | Arbor Mounted (FMA Type) | - | 80 | 1.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
793.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92.5mm | 25.4 | 4 | 6 | 12700 | Arbor Mounted (FMA Type) | - | 80 | 1.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | - |