Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N331.1A-084508E-KL-3220
Teilenummer
|
---|
N331.1A-084508E-KL-3220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rechteckig) | Clearance angle | N (0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | No-hand |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 331-Spitze, die Teilenummer ist N331.1A-084508E-KL-3220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N331.1A-084508E-KL-3220.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N331.1A-043505M-KM-1020 |
N331.1A-043505M-KM-3040 |
N331.1A-043505M-KM-3220 |
N331.1A-084508E-KM-1020 |
N331.1A-084508E-KM-3040 |
N331.1A-084508E-KM-3220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Features of the blade tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade |