Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
345-160Q40-13M
Teilenummer
|
---|
345-160Q40-13M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Details Type | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Coolant | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,202.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 174.08mm | Welle | 63 | 40 | 10 | Arbor Mounted | 160 | - | Without Coolant | 4.1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | - |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Finish category | Behandlung |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 6 | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 345-Schneider, die Teilenummer ist 345-160Q40-13M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 345-160Q40-13M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Mounting Method
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Details Type
Dimensions Dc(mm)
Dimensions D 5m(mm)
Coolant
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
345-040C4-13M |
345-040Q22-13M |
345-050C5-13H |
345-050C5-13M |
345-050C6-13H |
345-050C6-13M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Details Type | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Coolant | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution | Program Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54.08mm | Zentrierstopfen | - | 28 | 4 | COROMANT CAPTO | 40 | 40 | Coolant Center-Through | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | 60 | ||
507.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54.08mm | Welle | 45 | 22 | 4 | Arbor Mounted | 40 | - | Coolant Center-Through | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | - | ||
956.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64.08mm | Zentrierstopfen | - | 35 | 5 | COROMANT CAPTO | 50 | 50 | Coolant Center-Through | 0.9 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Equal division | 60 | ||
884.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64.08mm | Zentrierstopfen | - | 35 | 4 | COROMANT CAPTO | 50 | 50 | Coolant Center-Through | 0.9 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | 60 | ||
956.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64.08mm | Zentrierstopfen | - | 44 | 5 | COROMANT CAPTO | 50 | 63 | Coolant Center-Through | 1.3 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Equal division | 60 | ||
884.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64.08mm | Zentrierstopfen | - | 44 | 4 | COROMANT CAPTO | 50 | 63 | Coolant Center-Through | 1.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | 60 |