Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
345-160Q40-13H
Teilenummer
|
---|
345-160Q40-13H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Details Type | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Coolant | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,651.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 174.08mm | Welle | 63 | 40 | 12 | Arbor Mounted | 160 | - | Without Coolant | 4.1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Unequal division | - |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Finish category | Behandlung |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 6 | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Mounting Method
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Details Type
Dimensions Dc(mm)
Dimensions D 5m(mm)
Coolant
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften