Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 0.4 | S30T | 11 | 0.9 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 0.4 | S40T | 11 | 0.9 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.5 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
42.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.5 | 0.8 | GC1025 | 11 | 8.6 | Right-hand | 6.8 | 11 | Wiper | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
28.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
31.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.59 | 0.8 | GC4220 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
40.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 1.6 | S30T | 11 | 0.8 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
38.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 1.6 | S40T | 11 | 0.8 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 1.6 | H13A | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
28.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 1.6 | S30T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 1.6 | S40T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
41.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | GC2030 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
38.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | GC2040 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | S30T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | S40T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
32.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
34.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Gusseisen | 2 | 3.59 | 3.1 | GC1020 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
23.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
31.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 3.59 | 3.1 | S30T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
44.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 19° | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 4.7 | 4.8 | S30T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
44.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 19° | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 4.7 | 4.8 | S40T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
57.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Gusseisen | 2 | 6.3 | 1.2 | GC1020 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
55.77 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Edelstahl | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
55.77 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
53.83 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC1025 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.11 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Gusseisen | 2 | 6.3 | 3.1 | GC1020 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
40.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 6.3 | 3.1 | GC3040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.56 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 6.3 | 3.1 | GC4220 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 3.1 | S30T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 3.1 | S40T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | 0.5 | - | - | The Strongest Blade | ||
47.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For face milling, shoulder cutting, grooving. A tip for universal cutter that can be used for any kind of machining and material. | 610-5297 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften