CoroMill 390-Spitze (Teilenummern)

CoroMill 390-Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • R39011T308EMLS30T
  • R39011T308EMLS40T
  • R39011T308MMLJ048
  • R39011T308MMM1040, R39011T308MMM2030, R39011T308MMM2040
  • R39011T308MMMS30T, R39011T308MPLS30T
  • R39011T308MMMS40T, R39011T308MPLS40T
  • R39011T308MPMS30T, R390170408EMLS30T, R390170408MMMS30T, R390170408MPLS30T, R390170408MPMS30T
  • R390170450EMM2030, R390170460EMM2030
  • R390180608MPM1030, R390180612MPM1030, R390180616MPM1030, R390180620MPM1030, R390180631MPM1030
  • R390180612HML2030, R390180612HML2040, R390180640HPL1025
  • R390180612MPMR1030
  • R390180616HPTW1030

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R390-11T331M-KM-H13A

Teilenummer
R390-11T331M-KM-H13A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Tip hand (right or left) Dimensions iW
(mm)
Tip Size Machining State Specifications
(mm)
Details Type Trusco Code Features of the blade tip

22.32 €

10 12 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.593.1H13A11-Right-hand6.811Medium coarseness---The Strongest Blade

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 390-Spitze, die Teilenummer ist R390-11T331M-KM-H13A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390-11T331M-KM-H13A.

Produktvarianten

Teilenummer
R390-11T308E-PLW-1025
R390-11T308M-PL-1010
R390-11T308M-PL-4220
R390-11T331M-KM1020
R390-11T331M-PM-S30T
R390-170448E-PM-S30T
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Tip hand (right or left) Dimensions iW
(mm)
Tip Size Machining State Specifications
(mm)
Details Type Trusco Code Features of the blade tip

42.27 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte23.50.8GC1025118.6Right-hand6.811Wiper---The Sharpest and Most Precise Blade

30.94 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte23.590.8GC1010111.2Right-hand6.811Light---The Strongest Blade

30.94 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte23.590.8GC4220111.2Right-hand6.811Light---The Strongest Blade

30.94 €

10 14 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Gusseisen23.593.1GC102011-Right-hand6.811Medium coarseness---The Strongest Blade

30.94 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 21°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.593.1S30T11-Right-hand6.811Medium coarseness---The Strongest Blade

45.50 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 19°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung24.74.8S30T17-Right-hand9.617Medium---The Sharpest and Most Precise Blade

Technischer Support