Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390-180624H-ML2030
Teilenummer
|
---|
R390-180624H-ML2030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 390-Spitze, die Teilenummer ist R390-180624H-ML2030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390-180624H-ML2030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390-11T308E-PLW-1025 |
R390-11T308M-PL-1010 |
R390-11T308M-PL-4220 |
R390-180624H-ML2040 |
R390-180624H-PL1025 |
R390-180631H-ML2040 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.5 | 0.8 | GC1025 | 11 | 8.6 | Right-hand | 6.8 | 11 | Wiper | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | [Sonstige] 21° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 2 | 3.59 | 0.8 | GC4220 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
50.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 2.4 | GC1025 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 Arbeitstage | Sonstige | D (15°) | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade |