Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Machining State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 14 | 3.9 | 0.8 | GC3040 | 10.3 | 2 | Medium | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 14 | 3.9 | 0.8 | GC3220 | 10.3 | 2 | Medium | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.4 | GC1040 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
41.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.4 | GC2030 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
40.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.4 | GC2040 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
27.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.4 | H13A | 5.6 | 1.5 | Light | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.4 | GC1020 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
31.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.4 | GC3040 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC1040 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
41.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2030 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
40.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2040 | 5.6 | 1.5 | Light | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S30T | 5.6 | 1.5 | Light | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S40T | 5.6 | 1.5 | Light | ||
41.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2030 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
40.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2040 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S30T | 5.6 | 1.2 | Light | ||
41.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S40T | 5.6 | 1.2 | Light | ||
32.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC3040 | 5.6 | 1.2 | Heavy | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC3220 | 5.6 | 1.2 | Heavy | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC1020 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
31.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC3040 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
34.44 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC3040 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC3220 | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC1040 | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
32.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2030 | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
34.44 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | GC2040 | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S30T | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 08 | 3.3 | 0.8 | S40T | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
32.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC4220 | 5.6 | 1.2 | Heavy | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 08 | 3.3 | 0.8 | GC1010 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC4220 | 5.6 | 1.2 | Light | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 0.8 | GC4220 | 5.6 | 1.2 | Medium | ||
38.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 1.2 | GC1040 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
41.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 1.2 | GC2030 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
40.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 1.2 | GC2040 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 1.2 | GC1020 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
31.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 08 | 3.3 | 1.2 | GC3040 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 08 | 3.3 | 1.2 | GC1010 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.2 | GC4220 | 5.6 | 0.85 | Medium | ||
42.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC1040 | 5.6 | 0.6 | Medium | ||
41.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC2030 | 5.6 | 0.6 | Medium | ||
40.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC2040 | 5.6 | 0.6 | Medium | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC1020 | 5.6 | 0.6 | Heavy | ||
30.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC1020 | 5.6 | 0.6 | Heavy | ||
33.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC3040 | 5.6 | 0.6 | Heavy | ||
32.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC4220 | 5.6 | 0.6 | Heavy | ||
31.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 08 | 3.3 | 1.6 | GC1010 | 5.6 | 0.6 | Medium | ||
33.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 08 | 3.3 | 1.6 | GC4220 | 5.6 | 0.6 | Medium | ||
40.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 14 | 3.9 | 0.8 | GC1040 | 10.3 | 2 | Light | ||
42.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | GC2040 | 10.3 | 2 | Light | ||
40.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | S30T | 10.3 | 2 | Light | ||
40.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | S40T | 10.3 | 2 | Light | ||
40.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 14 | 3.9 | 0.8 | GC1040 | 10.3 | 2 | Medium | ||
42.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | GC2040 | 10.3 | 2 | Medium | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 14 | 3.9 | 0.8 | GC1040 | 10.3 | 2 | Medium | ||
32.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | GC2040 | 10.3 | 2 | Medium | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | S30T | 10.3 | 2 | Medium | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14 | 3.9 | 0.8 | S40T | 10.3 | 2 | Medium | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 14 | 3.9 | 0.8 | GC1020 | 10.3 | 2 | Heavy | ||
32.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 14 | 3.9 | 0.8 | GC3040 | 10.3 | 2 | Heavy |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | D (15°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Machining State
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften