Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
690-140608M-E-SL-1030
Teilenummer
|
---|
690-140608M-E-SL-1030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | GC1030 | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | work material | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Machining State | Light |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 690-Endschneide-Spitze, die Teilenummer ist 690-140608M-E-SL-1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 690-140608M-E-SL-1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shape (initial letter of model number)
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
690-100508M-E-SL-S40T |
690-100510M-P-SL-1030 |
690-100510M-P-SL-2040 |
690-140608M-E-SL-2040 |
690-140608M-E-SL-S30T |
690-140608M-E-SL-S40T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shape (initial letter of model number) | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.71 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 10 | 5.2 | 0.8 | S40T | 10 | 1 | 10.01 | 10 | ||
27.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | S (quadratisch) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC1030 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
39.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | S (quadratisch) | 4 | 10 | 5.2 | 1.0 | GC2040 | 10 | - | 10.01 | 10 | ||
44.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | GC2040 | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
43.20 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S30T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 | ||
43.20 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 2 | 14.5 | 6.35 | 0.8 | S40T | 14.75 | 1 | 14.5 | 14 |