Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R790-160420PH-NL-H13A
Teilenummer
|
---|
R790-160420PH-NL-H13A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | E (20°) | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 790-Spitze, die Teilenummer ist R790-160420PH-NL-H13A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R790-160420PH-NL-H13A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R790-160408PH-PL-1010 |
R790-160416PH-NL-H13A |
R790-160416PH-NM-H13A |
R790-160420PH-NM-H13A |
R790-160424PH-NL-H13A |
R790-160424PH-NM-H13A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.74 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 4 | 0.8 | GC1010 | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
39.99 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 1.6 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
46.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 1.6 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
39.99 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
39.99 € | 10 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
46.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 |