Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E10-A32-CS-250
Teilenummer
|
---|
E10-A32-CS-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimensions d mm (mm) | Dimensions D5t (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimension A (°) | nmax | Coupling Size | Outline Drawing Supported | Weight (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 9.6 | 250 | 63.5 | - | 80 | 10000 | E10 | 3 | 1.5 |
Loading...
Coolant | Coolant Center-Through | dmm Tolerance | h6 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill EH zylindrischer Schafthalter, die Teilenummer ist E10-A32-CS-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E10-A32-CS-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Dimensions d mm(mm)
Dimensions D5t(mm)
Dimension l2(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Dimension A(°)
nmax
Coupling Size
Outline Drawing Supported
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E10-A16-CS-140 |
E10-A16-CS-160 |
E10-A16-SS-065 |
E12-A12-SE-100 |
E12-A12-SS-100 |
E12-A16-CE-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dimensions d mm (mm) | Dimensions D5t (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimension A (°) | nmax | Coupling Size | Outline Drawing Supported | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 9.6 | 140 | 36.5 | - | 85 | 16000 | E10 | 3 | 0.2 | ||
215.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 9.6 | 160 | 50 | 52 | 89 | 12000 | E10 | 2 | 0.3 | ||
145.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 9.6 | 65 | 5 | 7 | 90 | 40000 | E10 | 1 | 0.1 | ||
432.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 11.6 | 100 | 48 | 49 | 90 | 40000 | E12 | 1 | 0.2 | ||
144.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 11.6 | 100 | 22 | 23 | 90 | 31000 | E12 | 1 | 0.1 | ||
577.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 11.6 | 150 | 90 | 92 | 89 | 23000 | E12 | 2 | 0.4 |