Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
880-D4300L40-02
Teilenummer
|
---|
880-D4300L40-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 91 | 192 | Schaftfräserschaft | 86 | 122 | 40 | - | +0.5 | 44 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-07…P/C | 1.4 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | With/without Oil Hole | N/A | Application | General Drilling |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of Processed Surface Ra(μm) | 1~5 | Type | Shank with Flat Chamfered Cylinder | Other | ISO 9766 Compliant |
Sie befinden sich auf der Seite für Super U-Bohrer - Zylinderschaft, die Teilenummer ist 880-D4300L40-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880-D4300L40-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw pilot hole size
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Maximum Machining Depth(mm)
Program Length(mm)
Shank type(mm)
Radial Direction Adjustment Amount (max)
Maximum Diameter(mm)
Tip angle(°)
Machining Tolerance Reference(mm)
Drill Diameter Tolerance
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
880-D1270L20-02 |
880-D1270L20-05 |
880-D1300L20-02 |
880-D4300L40-03 |
880-D4300L50-04 |
880-D4300L50-05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 28 | 91 | Schaftfräserschaft | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
851.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 66 | 129 | Schaftfräserschaft | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 29 | 92 | Schaftfräserschaft | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
719.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 133 | 234 | Schaftfräserschaft | 129 | 164 | 40 | - | +0.5 | 44 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-07…P/C | 1.6 | ||
827.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 176 | 287 | Schaftfräserschaft | 172 | 207 | 50 | - | +0.5 | 44 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-07…P/C | 2.5 | ||
899.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 220 | 331 | Schaftfräserschaft | 215 | 251 | 50 | - | +0.5 | 44 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-07…P/C | 2.5 |