CoroMill 300-Profil CNC, verarbeitender Frässchneider

CoroMill 300-Profil CNC, verarbeitender Frässchneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R300-025A20-08M
R300-032A25-08H
R300-032A25-08M
R300-032A25-10H
R300-032A25-12H
R300-040A32-12H
R300-040A32-12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Machining Application blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimensions Dc
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution

516.49 €

1 8 Arbeitstage Fläche / Seite25mm15020347200170.4Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division

669.73 €

1 8 Arbeitstage Fläche32mm150255435900240.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division

606.73 €

1 8 Arbeitstage Fläche32mm19025449000-0.8Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division

606.73 €

1 8 Arbeitstage Fläche32mm150254528500220.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)10Equal division

549.95 €

1 8 Arbeitstage Fläche32mm150253635500200.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division

669.73 €

1 8 Arbeitstage Fläche40mm150324628500281.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division

606.73 €

1 8 Arbeitstage Fläche40mm250323611400-1.8Cross Pitch (Medium Flutes)12Unequal division

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff Finish category Grobe und mittelgrobe Verarbeitung
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Underneck length (ℓ1)(mm) 40 Details Type Cylindrical shank
Coolant Coolant Center-Through Machining Application Details Die milling and face milling, full slot milling, face milling, plunging, trimming, ramping, profiling

Technischer Support