Schaftfräser, MRW Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRW32-S32-12-2T-200
MRW32-S32-12-3T
MRW32-W32-12-3T
MRW40-S32-12-3T-200
MRW40-S32-12-4T
MRW40-S32-16-2T-200
MRW40-S32-16-3T
MRW40-W32-12-4T
MRW40-W32-16-3T
MRW50-S42-12-4T-300
MRW50-S42-12-5T
MRW50-S42-16-3T-300
MRW50-S42-16-4T
MRW50-W40-12-5T
MRW50-W40-16-4T
MRW63-S42-16-4T-300
MRW63-S42-16-5T
MRW63-W40-16-5T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Drawing
(mm)
S
(mm)
l
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R.

361.96 €

1 9 Arbeitstage 32200322Fig. 1664022,000+12°-20°

328.18 €

1 9 Arbeitstage 32140323Fig. 1664022,000+12°-20°

361.96 €

1 9 Arbeitstage 32102323Figure 3664022,000+12°-20°

450.84 €

1 9 Arbeitstage 40200323Figure 2664018,800+12°-16.5°

409.71 €

1 9 Arbeitstage 40160324Figure 2664018,800+12°-16.5°

417.06 €

1 9 Arbeitstage 40200322Figure 2884017,200+11°-18°

378.86 €

1 9 Arbeitstage 40160323Figure 2884017,200+11°-18°

450.84 €

1 9 Arbeitstage 40100324Figure 4664018,800+12°-16.5°

417.06 €

1 9 Arbeitstage 40100323Figure 4884017,200+11°-18°

500.78 €

1 9 Arbeitstage 50300424Figure 2664016,000+12°-15.5°

454.51 €

1 9 Arbeitstage 50170425Figure 2664016,000+12°-15.5°

462.58 €

1 9 Arbeitstage 50300423Figure 2884014,800+11°-16.5°

419.99 €

1 9 Arbeitstage 50170424Figure 2884014,800+11°-16.5°

500.78 €

1 9 Arbeitstage 50110405Figure 4664016,000+12°-15.5°

462.58 €

1 9 Arbeitstage 50110404Figure 4884014,800+11°-16.5°

508.85 €

1 9 Arbeitstage 63300424Figure 2885012,800+11°-16.5°

462.58 €

1 9 Arbeitstage 63170425Figure 2885012,800+11°-16.5°

508.85 €

1 9 Arbeitstage 63120405Figure 4885012,800+11°-16.5°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite Coolant Hole Available

Technischer Support