MVG-Ausführung, kompatible Spitze für Ringschlitz-Schaftfräser

MVG-Ausführung, kompatible Spitze für Ringschlitz-Schaftfräser
[Merkmale]
Es hat eine hohe Härte und Zähigkeit und bietet eine hohe Abriebfestigkeit bei der Bearbeitung von Gusseisen.
[Merkmale]
Für Stirnnuten.
Arbeitsmaterial: Gusseisen, Nichteisenmetalle, Nichtmetalle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GVFR400-020B-KW10
GVFR400-020B-PR1225
GVFR400-020B-PR930
GVFR400-020B-TC40N
GVFR400-020B-TC60M
GVFR430-020B-KW10
GVFR430-020B-PR1225
GVFR430-020B-TC40N
GVFR430-020B-TC60M
GVFR460-020B-KW10
GVFR460-020B-PR1225
GVFR460-020B-TC40N
GVFR490-020B-KW10
GVFR490-020B-PR1225
GVFR490-020B-PR930
GVFR490-020B-TC40N
GVFR490-020B-TC60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Material W
(mm)

31.67 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges MetallCarbide KW104.00

45.91 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMEGACOATPR12254.00

45.91 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungPVDPR9304.00

32.45 €

10 6 Arbeitstage StahlCermet TC40N4.00

35.71 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungCermet TC60M4.00

31.67 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges MetallCarbide KW104.30

45.91 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMEGACOATPR12254.30

32.45 €

10 6 Arbeitstage StahlCermet TC40N4.30

35.71 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungCermet TC60M4.30

38.22 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges MetallCarbide KW104.60

45.91 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMEGACOATPR12254.60

32.45 €

10 6 Arbeitstage StahlCermet TC40N4.60

38.22 €

10 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges MetallCarbide KW104.90

38.03 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMEGACOATPR12254.90

39.37 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungPVDPR9304.90

32.45 €

10 6 Arbeitstage StahlCermet TC40N4.90

35.71 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungCermet TC60M4.90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige rε(mm) 0.2 A(mm) 5.8
H(mm) 5.0 L(mm) 20

Technischer Support