Titanbeschichtung Senker mit 3 Nuten Schneide 90° CBN-Polierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ0635T
CJ0836T
CJ1046T
CJ1248T
CJ1651T
CJ2051T
CJ2501T
CJ3112T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

59.38 €

1 5 Arbeitstage 6.351.545

69.16 €

1 7 Arbeitstage 8.36250

82.40 €

1 5 Arbeitstage 10.462.550

88.70 €

1 5 Arbeitstage 12.482.856

107.47 €

1 5 Arbeitstage 16.5103.260

103.91 €

1 5 Arbeitstage 20.5103.563

140.74 €

1 5 Arbeitstage 25103.867

181.15 €

1 5 Arbeitstage 31124.271

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support