Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB522-25
Teilenummer
|
---|
TTB522-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 30 | 22 | 8 | 13 | 5 | 13 | 1 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellbohrer Typ 522 Hobel Federhals-Finish, die Teilenummer ist TTB522-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB522-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB522-16 |
TTB522-19 |
TTB522-19-25 |
TTB522-22 |
TTB522-32 |
TTB522-38 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 18 | 13 | 5.5 | 8 | 3 | 8 | 10 | ||
92.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 22 | 19 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | ||
98.97 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 23 | 19 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 | ||
96.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 28 | 20 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | ||
148.27 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 18 | 8 | 16 | 5 | ||
284.10 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 22 | 8 | 18 | 5 |