Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB65-9
Teilenummer
|
---|
TTB65-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 8 | 16 | 1 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS65 Modell S524 Hobel Flachfederhals, die Teilenummer ist TTB65-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB65-9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB65 |
TTB65-1 |
TTB65-11 |
TTB65-2 |
TTB65-3 |
TTB65-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.79 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||
65.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 7 | 10 | ||
284.10 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 8 | 20 | 5 | ||
68.81 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 18 | 13 | 5.5 | 3 | 8 | 10 | ||
91.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 22 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | ||
98.16 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 23 | 19 | 7 | 4 | 10 | 10 |