Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB61-7
Teilenummer
|
---|
TTB61-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 25 | 32 | 8 | 5 | 20° | 1 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS61 Modell S532 Hobel, abgerundete Klinge, die Teilenummer ist TTB61-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB61-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
θ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB61-1 |
TTB61-11 |
TTB61-2 |
TTB61-3 |
TTB61-4 |
TTB61-9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.77 € | 10 | 7 Arbeitstage | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 13 | 16 | 4.5 | 3 | 25° | 10 | ||
244.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 38 | 45 | 11 | 8 | 20° | 5 | ||
61.38 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 16 | 20 | 5.5 | 3 | 25° | 10 | ||
67.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 19 | 24 | 7 | 4 | 20° | 1 | |
83.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 19 | 29 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
128.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 32 | 38 | 10 | 8 | 20° | 1 |