Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB700S-16-6
Teilenummer
|
---|
TTB700S-16-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 200 | 16 | 2-16 | 6 | 23 | 7 | 22 | 40 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften