Teilenummer
|
---|
TNMG160404-XF-GC15 |
TNMG160404-XF-GC30 |
TNMG160404-XM-GC15 |
TNMG160404-XM-GC30 |
TNMG160408-XF-GC15 |
TNMG160408-XM-GC15 |
TNMG160408-XM-GC30 |
TNMG160408-XMR-GC15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Breaker Use | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.4 | GC15 | XF | ||
21.09 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Oberflächenbehandlung | 0.4 | GC30 | XF | ||
20.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.4 | GC15 | XM | ||
20.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Mittleres Schleifen | 0.4 | GC30 | XM | ||
20.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.8 | GC15 | XF | ||
20.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.8 | GC15 | XM | ||
20.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | Mittleres Schleifen | 0.8 | GC30 | XM | ||
21.09 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 0.8 | GC15 | XMR |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig | s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 | Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 |
Tip Type | G | Tip relief angle(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Breaker Use
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften