Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DCMT070202-UF-1515
Teilenummer
|
---|
DCMT070202-UF-1515 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | T | UF | - | - |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig | Tip relief angle(°) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN, die Teilenummer ist DCMT070202-UF-1515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCMT070202-UF-1515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specifications
Other Nose R(mm)
Ausführung
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DCET070200-UM-1105 |
DCGT11T308-UM-1515 |
DCMT11T308-KR-3205 |
DCMT11T308-KR-3210 |
DCMT11T308-KR-H13A |
DCMT11T308-MF-1105 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | [Sonstige] Sonstige | 2.38 | ±0.025 | 07 | 0.25 | 1105 | T | UM | - | 0 | ||
41.30 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | UM | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3205 | T | KR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | T | KR | - | - | ||
16.39 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | H13A | T | KR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1105 | T | MF | - | - |