Spannfutter-Räumwerkzeug mit langem Schaft TCR

Spannfutter-Räumwerkzeug mit langem Schaft TCR
[Features]
· Short blade length and super long shank.
· Ideal for deep hole finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCRL-3
SCRL-3.1
SCRL-3.2
SCRL-3.3
SCRL-3.4
SCRL-3.5
SCRL-3.6
SCRL-3.7
SCRL-3.8
SCRL-3.9
SCRL-4
SCRL-4.1
SCRL-4.2
SCRL-4.3
SCRL-4.4
SCRL-4.5
SCRL-4.6
SCRL-4.7
SCRL-4.8
SCRL-4.9
SCRL-5
SCRL-5.1
SCRL-5.2
SCRL-5.3
SCRL-5.4
SCRL-5.5
SCRL-5.6
SCRL-5.7
SCRL-5.8
SCRL-5.9
SCRL-6
SCRL-6.1
SCRL-6.2
SCRL-6.3
SCRL-6.4
SCRL-6.5
SCRL-6.6
SCRL-6.7
SCRL-6.8
SCRL-6.9
SCRL-7
SCRL-7.1
SCRL-7.2
SCRL-7.3
SCRL-7.4
SCRL-7.5
SCRL-7.6
SCRL-7.7
SCRL-7.8
SCRL-7.9
SCRL-8
SCRL-8.1
SCRL-8.2
SCRL-8.3
SCRL-8.4
SCRL-8.5
SCRL-8.6
SCRL-8.7
SCRL-8.8
SCRL-8.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

113.09 €

1 6 Arbeitstage 335 +0.002~+0.00661650.5360° Convex

81.59 €

1 6 Arbeitstage 3.135 +0.004~+0.00961650.5360° Convex

81.59 €

1 6 Arbeitstage 3.235 +0.004~+0.00961650.5360° Convex

81.59 €

1 6 Arbeitstage 3.335 +0.004~+0.00961650.5360° Convex

81.59 €

1 6 Arbeitstage 3.435 +0.004~+0.00961650.5360° Convex

81.60 €

1 6 Arbeitstage 3.535 +0.004~+0.00961650.53.560° Convex

81.62 €

1 6 Arbeitstage 3.635 +0.004~+0.00961650.53.560° Convex

81.62 €

1 6 Arbeitstage 3.735 +0.004~+0.00961650.53.560° Convex

81.62 €

1 6 Arbeitstage 3.835 +0.004~+0.00961650.53.560° Convex

81.62 €

1 6 Arbeitstage 3.935 +0.004~+0.00961650.53.560° Convex

81.64 €

1 6 Arbeitstage 435 +0.004~+0.00961650.5460° Concave

82.67 €

1 6 Arbeitstage 4.135 +0.004~+0.00961650.5460° Concave

82.67 €

1 6 Arbeitstage 4.235 +0.004~+0.00961650.5460° Concave

82.67 €

1 6 Arbeitstage 4.335 +0.004~+0.00961650.5460° Concave

82.67 €

1 6 Arbeitstage 4.435 +0.004~+0.00961650.5460° Concave

82.69 €

1 6 Arbeitstage 4.535 +0.004~+0.00961650.54.560° Concave

82.69 €

1 6 Arbeitstage 4.635 +0.004~+0.00961650.54.560° Concave

82.69 €

1 6 Arbeitstage 4.735 +0.004~+0.00961650.54.560° Concave

82.69 €

1 6 Arbeitstage 4.835 +0.004~+0.00961650.54.560° Concave

82.69 €

1 6 Arbeitstage 4.935 +0.004~+0.00961650.54.560° Concave

82.74 €

1 6 Arbeitstage 535 +0.004~+0.00961800.5560° Concave

85.31 €

1 6 Arbeitstage 5.135 +0.004~+0.00961800.8560° Concave

85.31 €

1 6 Arbeitstage 5.235 +0.004~+0.00961800.8560° Concave

85.32 €

1 6 Arbeitstage 5.335 +0.004~+0.00961800.8560° Concave

85.32 €

1 6 Arbeitstage 5.435 +0.004~+0.00961800.8560° Concave

85.34 €

1 6 Arbeitstage 5.535 +0.004~+0.00961800.85.560° Concave

85.34 €

1 6 Arbeitstage 5.635 +0.004~+0.00961800.85.560° Concave

85.34 €

1 6 Arbeitstage 5.735 +0.004~+0.00961800.85.560° Concave

85.34 €

1 6 Arbeitstage 5.835 +0.004~+0.00961800.85.560° Concave

85.36 €

1 6 Arbeitstage 5.935 +0.004~+0.00961800.85.560° Concave

90.33 €

1 6 Arbeitstage 635 +0.004~+0.00961950.8660° Concave

90.05 €

1 6 Arbeitstage 6.135 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.05 €

1 6 Arbeitstage 6.235 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.05 €

1 6 Arbeitstage 6.335 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.05 €

1 6 Arbeitstage 6.435 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.05 €

1 6 Arbeitstage 6.535 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.06 €

1 6 Arbeitstage 6.635 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.06 €

1 6 Arbeitstage 6.735 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.06 €

1 6 Arbeitstage 6.835 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.06 €

1 6 Arbeitstage 6.935 +0.006~+0.01261950.8660° Concave

90.16 €

1 6 Arbeitstage 735 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.26 €

1 6 Arbeitstage 7.135 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.26 €

1 6 Arbeitstage 7.235 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.26 €

1 6 Arbeitstage 7.335 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.26 €

1 6 Arbeitstage 7.435 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.27 €

1 6 Arbeitstage 7.535 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.27 €

1 6 Arbeitstage 7.635 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.27 €

1 6 Arbeitstage 7.735 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.27 €

1 6 Arbeitstage 7.835 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

93.27 €

1 6 Arbeitstage 7.935 +0.006~+0.01262050.8760° Concave

98.08 €

1 10 Arbeitstage 840 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.54 €

1 6 Arbeitstage 8.140 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.55 €

1 6 Arbeitstage 8.240 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.55 €

1 6 Arbeitstage 8.340 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.55 €

1 6 Arbeitstage 8.440 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.55 €

1 6 Arbeitstage 8.540 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.56 €

1 6 Arbeitstage 8.640 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.56 €

1 6 Arbeitstage 8.740 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.56 €

1 6 Arbeitstage 8.840 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

97.56 €

1 6 Arbeitstage 8.940 +0.006~+0.01262250.8860° Concave

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support