Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ETS-43
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Set Content(Point) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel | Application | Can be used to tighten and loosen various screws and bolts. | Function 1 | A handy and daily-use tool, ideal for use around the home and in offices, such as for assembling furniture and maintenance, etc. |
Function 2 | Comes with a ratchet driver convenient for quick turning. | Function 3 | The monkey wrench can be used for both bolt tightening and pipe turning. | Set Content 1 | 2-way stubby ratchet handles (1/4, 3/8), 3/8 extension tension bar (75 mm) |
Set Content 2 | Adapter (Concave 3/8 X Convex 1/4) / Ratchet Screwdriver / 2WAY Short Monkey Wrench | Set Content 3 | Adapter for screwdriver (6.35 mm shaft x 1/4 slot angle) | Set Content 4 | 6.35 mm Shaft Driver Bit (+1, +2, +3, -4, -4.5 -6, Hexagon (3, 4, 5, 6 mm) |
Set Content 5 | 1/4 Insertion Angle Socket (4/4.5/5/6/7/8/9/10/11/12 mm) | Set Content 6 | 3/8 insertion angle socket ((13, 14, 15, 17 mm), (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 inch)) | Notes 1 | Do not use on live electrical equipment. |
Notes 2 | Please use a product that matches the size of the screws, bolts, and nuts. | Notes 3 | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Werkzeugsatz, die Teilenummer ist ETS-43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETS-43.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften