Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1305680
Product Type | Diamantschneider | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | ø20 (Included Ring: ø15) | Package size(mm) | H150×W130×D17 | Weight(g) | 265 |
Max. Rotational Speed(min-1) | 15200 | JAN code | 4907052362130 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Nutschneider U-förmig, die Teilenummer ist 1305680.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1305680.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften