Bohreraufnahme für Bohrmaschine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1304755

Teilenummer
1304755
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JAN code 4907052379398 Set Content φ38 mm Ring / Hex Wrench Package size(mm) H276×W110×D75
Mass(g) 459 Application Fixing electric drill to working table and other surfaces (Maximum Thickness: 50 mm) Features Enables safe and efficient work when using flexible shafts and grind wheels with shaft. Easy installation requiring just a single push and the angle can be adjusted as you please.
Specifications Mountable Collar: φ43 or φ38 mm (Tapered drill cannot be mounted.)

Sie befinden sich auf der Seite für Bohreraufnahme für Bohrmaschine, die Teilenummer ist 1304755.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1304755.

Technischer Support