Hartmetall-Trimmer Router-Bohrer für Hohlkehlen-Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1330341

Teilenummer
1330341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.90 €

6.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H98×W48×D43 Weight(g) 107 Blade size width(mm) 32
Blade size height(mm) 13 Bearing Width(mm) 12.7 JAN code 4907052374515
Features With Carbide Tip and Excellent Durability

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Trimmer Router-Bohrer für Hohlkehlen-Oberfläche, die Teilenummer ist 1330341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1330341.

Technischer Support