Einstellbare Lochsäge für Holzbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1306985

Teilenummer
1306985
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.16 €

11.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H180×W103×D70 Weight(g) 239 JAN code 4907052355927
Machinable Diameter(mm) 31~60 Maximum Machined Plate Thickness(mm) Approx. 25 Round Shaft (shank diameter)(mm) 8.5

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbare Lochsäge für Holzbearbeitung, die Teilenummer ist 1306985.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1306985.

Technischer Support