Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1158344
JAN code | 4907052403031 | Package size(mm) | H265×W70×D20 | Mass(g) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 195-800 | Supplement | Extendable Antenna | Features | · Magnet type that easily catches objects even in narrow and hard to reach areas · Bright. No problem in dark places either. Equipped with LED light |
Battery | Button battery LR44 x 3 | Continuous illumination time | Approximately 6 hours | Light Source | LED |
Sie befinden sich auf der Seite für Teleskopartiges Aufnahmewerkzeug, mit LED, Magnet-Ausführung, PT-4, die Teilenummer ist 1158344.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1158344.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften