Mini-Schraubstock

Mini-Schraubstock
[Merkmale]
-50 mm
-Packungsgröße: H130 × B55 × D110mm
[Merkmale]
Zum Fixieren von Werkstücken während Schneid-, Schleif- und Klebevorgängen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1140240

Teilenummer
1140240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H130×W55×D110 Weight(g) 691 JAN code 4907052383166
Product Name Baby Vise 50 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Schraubstock, die Teilenummer ist 1140240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1140240.

Technischer Support