U-Nut-Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRB-27

Teilenummer
SRB-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.50 €

5.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade size(mm) D (Width) 9.5 x H (Height) 7.5 x R (Curve) 4.7 Shaft Diameter(mm) 6 Product Width(mm) 9.5
Product Height(mm) 55 Product Depth(mm) 9.5 Product Weight(g) 40
Application Making grooves and chamfering wood. Function 1 Tip bit for trimmer. Function 2 Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected.
Notes 1 Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. Notes 2 For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. Notes 3 When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Sie befinden sich auf der Seite für U-Nut-Bohrer, die Teilenummer ist SRB-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-27.

Technischer Support