Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBC-170
Tip Type | Schraubendreher | Shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | Application | Maintains screw. | Function 1 | Securely holds screws for easy screw tightening even in narrow spaces. |
Function 2 | Capable of holding stainless steel screws that magnet bits are otherwise incapable of holding as well. | Function 3 | Compact with a clearly visible tip. | Compatible Model | 14.4 V Compatible with Impact Driver |
Notes 1 | Always wear safety glasses during use. Do not modify or heat as it is dangerous. Do not use outside of intended purpose. | Product Width(mm) | 10 | Product Height(mm) | 190 |
Product Depth(mm) | 10 | Product Weight(g) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bit, Sechskantschaft, Schraubenfänger, die Teilenummer ist SBC-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBC-170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften