Hartmetall-Kern-V-Schaftfräser 2-KSVA (Teilenummern)

Hartmetall-Kern-V-Schaftfräser 2-KSVA
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Hartmetall-Schaftfräser mit 2 Schneiden, geeignet für allgemeinen Stahl, Edelstahl und andere Werkstücke.
Die hohe Schnittgeschwindigkeit und die hohe Produktionseffizienz führen zu einer Reduzierung der Gesamtproduktionskosten.
[Merkmale]
V-Nutenfräsen, Anfasen, Seitenfräsen usw. können allein mit diesem Produkt durchgeführt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSVA-206010
KSVA-206015
KSVA-206020
KSVA-206030
KSVA-206040
KSVA-206050
KSVA-206060
KSVA-209010
KSVA-209015
KSVA-209020
KSVA-209030
KSVA-209040
KSVA-209050
KSVA-209060
KSVA-212010
KSVA-212015
KSVA-212020
KSVA-212030
KSVA-212040
KSVA-212050
KSVA-212060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip flat diameter

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12445Seite60°0.08

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.53445Seite60°0.08

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 24445Seite60°0.1

124.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 36650Seite60°0.1

107.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 48650Seite60°0.15

121.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 510660Seite60°0.2

132.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 612660Seite60°0.2

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.1

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.53445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.1

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 24445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.2

124.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 36650Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.2

141.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 48650Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.2

112.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 510660Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.3

121.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 612660Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten90°0.3

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.1

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.53445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.1

108.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 24445Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.2

124.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 36650Seite120°0.2

141.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 48650Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.2

112.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 510660Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.3

121.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 612660Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Senkarbeiten120°0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support