Schleifstein CXY, Schleifteller

Schleifstein CXY, Schleifteller
  • Mengenrabatt
Vitrified plate type grindstone for grinding machines. Abrasive material CXY.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000E21310

Teilenummer
1000E21310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Untertassenförmig (Nr. 12) Particle Size(#) 80 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 13 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 10 A(mm) 6 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Technischer Support