Schleifstein CXY, kegelförmiger Schleiftopf

Schleifstein CXY, kegelförmiger Schleiftopf
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um eine konische Topfschleifscheibe, die aus dem neuen keramischen Hochleistungsschleifkorn CX besteht, das das härteste unter den A-Schleifmitteln ist und aufgrund seiner feinen Kristallstruktur eine mikrospontane Kantenschärfung erzeugt.
Es wird für das hochpräzise und hocheffiziente Schleifen von schwer zu schneidenden Materialien mit einem hohen Härtegrad verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000E21280

Teilenummer
1000E21280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Topf mit Konusgewinde (Nr. 11) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 90
Thickness(mm) 38 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 30
E(mm) 10 J(mm) 70 K(mm) 55
W(mm) 6 Tool Used For Grinder Configuration Number 11

Technischer Support