Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1000E51430
Shape | Sonstige | Particle Size(#) | 220 | Outer Diameter(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6.4 | Hole Diameter(mm) | 12.7 | Hardness | K |
Abrasive material | WA | Binding Agent | V35R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 71 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein WA (weiß) , Standard-Randform, die Teilenummer ist 1000E51430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000E51430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften