Schleifstein CX, einseitig ausgespart

Schleifstein CX, einseitig ausgespart
  • Mengenrabatt
Keramische Einstechschleifscheibe für Schleifmaschinen.
[Merkmale]
Es wird ein schleifbrandbeständiges PA / PAA-Schleifmittel und ein Hochleistungsbindemittel V35 verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000E20600

Teilenummer
1000E20600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Einzelner Eindruck (Nr. 5) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 16 F(mm) 3 P(mm) 115
Tool Used For Grinder Configuration Number 5

Technischer Support