Schleifstein CX, doppelt abgesetzt

Schleifstein CX, doppelt abgesetzt
  • Mengenrabatt
Keramische Doppelschwalbenschwanz-Schleifscheibe für Schleifmaschinen.
Darüber hinaus verwendet sie ein neues Hochleistungs-Keramik-Schleifkorn CX mit selbstschärfender Mikroklinge, die auf der härtesten und feinsten Kristallkonfiguration für A-Schleifmittel basiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000E20640

Teilenummer
1000E20640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Doppelter Schwalbenschwanz (Größe 10) Particle Size(#) 120 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 6.4 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 40
J(mm) 115 U(mm) 3.2 M(mm) 125
Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Technischer Support