Kleiner Schnitt【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000C80111
1000C81012
1000C81032
1000C81042
1000C81052
1000C81062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)

74.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 20525.4

21.55 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 9 Arbeitstage 10015

40.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 12522

44.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 15022

61.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 18022

74.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 20522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Hardness P Blade thickness(mm) 2
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B
Tool Used For disc grinder Application For Cutting Lightweight General Steel Pipe, Angle, Channel, Round Bar, Sprue, etc. Reinforced type 1 Sheet Reinforced

Technischer Support