Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1000E11500
Shape | Untertassenförmig (Nr. 12) | Particle Size(#) | 120 | Outer Diameter(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Hole Diameter(mm) | 12.7 | Hardness | H |
Abrasive material | GC | Binding Agent | V81R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 |
E(mm) | 8 | A(mm) | 6 | J(mm) | 75 |
K(mm) | 75 | U(mm) | 3 | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften