Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 30 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Thickness(mm) | 1.5 |
Material | Stainless SUS420J2 | Hardness | HRC52±2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften